Referenz DK69.012
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK69.001
- IBK69.003
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Verzahnung radseitig | 26 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
Verzahnung getriebeseitig | 20 |
Version | 8 Balls |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 61 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Länge 1 | 686 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,53 kg |