Referenz DK84.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung getriebeseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 525 mm |
Verzahnung radseitig | 24 |
Länge 1 | 624 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |
Weight | 5,4 kg |