
Referenz DK84.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung getriebeseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Länge 1 | 674 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 46 |
New part | Oui |
Weight | 6,662 kg |