Referenz DK84.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung getriebeseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 525 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M22X1,5 |
Länge 1 | 933 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,752 kg |