Referenz DK84.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 621 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 27 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22X1,5 |
Länge 1 | 670 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,576 kg |