
Referenz DK84.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Mit Ring | 1 |
| Verzahnung getriebeseitig | 25 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Länge 1 | 941 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 85 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 87 mm |
| Anzahl der Pole Encoder | 46 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,369 kg |