Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,564 kg |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 526 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 27 |
Länge 1 | 938 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |