![DK84.011](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK84011-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGhmOS9oMmEvMTAwMDA3MzAwMzAxMTAvNTE1V3g1MTVIX0RLODQwMTEtU05SXzEuanBnfDhlMWVlMmViNzk5NGJkN2RhN2E5MWNkMDk5ZTk4YzdhNmM0ZDE4YjExMTZjM2NmY2NjYzEyZDE2MWFjODE4ODg)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 50 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Verzahnung getriebeseitig | 26 |
Länge 1 | 588 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Weight | 8,129 kg |
New part | Oui |