Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 62 mm |
Verzahnung radseitig | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 28 |
Länge 1 | 680 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |
Weight | 8,663 kg |