![DK84.013](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK84013-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGg2Yy9oMWQvMTAwMDA3MzA0MjMzMjYvNTE1V3g1MTVIX0RLODQwMTMtU05SXzEuanBnfGQxZWYxNTk1ZjgzOGUxZDYxODMzOTE0NGJlZTI0MDJkNWQ5MTY1MDkxYWIyNGM1Nzg5NWUwN2JkYTE3MTQ1NTA)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 8,921 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 62 mm |
Verzahnung radseitig | 30 |
Verzahnung getriebeseitig | 28 |
Länge 1 | 671 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
New part | Oui |