Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 75 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 90 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 90 mm |
a - Gehäuselänge | 553 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 330 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 28 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 100 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 200 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 400 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 260 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 20 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 91,5 mm |
W - Lagerabstand | 436 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 356,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 130,5 mm |
W3 - Länge des linken Wellenendes | 96 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 70 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 160 mm |
Masse | 47 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Deckelschrauben | M8x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |