Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 319 AD - SNR

DLG 319 AD

Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Fl 24
  • NU 319 EG15 C3 + 6319 C3
  • NU 319 EG15 C3
  • V-110S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser95 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern110 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse110 mm
a - Gehäuselänge626 mm
b - Breite des Gehäusefußes400 mm
c - Höhe des Gehäusefußes35 mm
h - Höhe der Lagermitte125 mm
h1 - Höhe des Gehäuses248 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)480 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)320 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung24 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz90,5 mm
W - Lagerabstand498 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz407,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes149 mm
W3 - Länge des linken Wellenendes104 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG-Fußbreite90 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes200 mm
Masse82 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m