Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- NU 319 EG15 C3
- 2x 7319 BG
- Fl 24
- V-110S
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 95 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 110 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 110 mm |
a - Gehäuselänge | 626 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 400 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 35 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 125 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 248 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 480 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 320 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 24 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 90,5 mm |
W - Lagerabstand | 498 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 407,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 149 mm |
W3 - Länge des linken Wellenendes | 104 mm |
A1 | 60 mm |
A2 | 50 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 90 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 200 mm |
Masse | 82 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M20 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
Deckelschrauben | M8x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |