Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 110 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 130 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 130 mm |
a - Gehäuselänge | 678 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 450 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 150 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 296 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 520 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 380 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 26 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 96,5 mm |
W - Lagerabstand | 552 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 454 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 152,5 mm |
W3 - Länge des linken Wellenendes | 106 mm |
A1 | 70 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 100 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 240 mm |
Masse | 110 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M24 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 500 N-m |
Deckelschrauben | M8x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |