Dreilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 120 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 140 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 140 mm |
a - Gehäuselänge | 705 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 500 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 160 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 320 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 540 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 410 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 35 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 100 mm |
W - Lagerabstand | 575 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 469,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 162,5 mm |
W3 - Länge des linken Wellenendes | 107,5 mm |
A1 | 78 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 115 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 260 mm |
Masse | 150 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M30 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1005 N-m |
Deckelschrauben | M10x30 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |