Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gedämpfte riemenscheibe
- Schraube
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Mit Schraube | Avec vis |
Aussendurchmesser 1 | 150 mm |
Breite 1 | 33 mm |
NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug | 1789 N-1 |
Anzahl der Rillen | 5 |
Gewicht | 1,77 kg |