• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF355.08K1 - SNR

DPF355.08K1

DPF355.08K1 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF355.08 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)42 mm
Mit Schraube1
Weight2,747 kg
Number of Path (Damper/Alternator)7
Aussendurchmesser 1151 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultScenicSCENIC II02/2004 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--