gedämpfte Riemenscheibe

DPF355.11K1 - SNR

DPF355.11K1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF355.11 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gedämpfte riemenscheibe
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)44 mm
Mit Schraube1
Weight3,019 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1147 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault8200802664

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultAVANTIMEAVANTIME01/2002 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 06/2006--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 06/2006--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 06/2006--