Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen , bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (Crankshaft Pulley) 47 mm Number of Path (Damper/Alternator) 6 Aussendurchmesser 1 137 mm Weight 2,114 kg
OE Equivalents Seat, Audi, Skoda, Volkswagen 038105243 Ford 1119003 Automotive Compatibility Audi A3 A3 I 04/2000 => 06/2003 - - Ford Galaxy GALAXY I => 02/2006 - - Seat ALTEA ALTEA 1 02/2009 => 08/2011 - - Seat ALTEA ALTEA 2 02/2009 => 08/2011 - - Seat CORDOBA CORDOBA I 02/1999 => 06/2003 - - Seat IBIZA IBIZA II 02/1999 => 06/2003 - - Seat IBIZA IV IBIZA IV 10/2009 => 06/2003 - - Seat INCA INCA 10/2009 => 06/2003 - - Seat Leon LEON I 10/2009 => 06/2003 - - Seat TOLEDO II TOLEDO II 10/2009 => 06/2003 - - Skoda Octavia OCTAVIA I 10/2009 => 08/2004 - - Volkswagen BORA BORA 10/2009 => 06/2003 - - Volkswagen CADDY CADDY II 08/2000 => 06/2003 - - Volkswagen CADDY III MPV CADDY III MPV => 07/2003 - - Volkswagen CADDY MPV CADDY MPV => 07/2003 - - Volkswagen GOLF GOLF => 07/2003 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 10/2009 => 07/2003 - - Volkswagen NEW BEETLE NEW BEETLE I 10/2009 => 06/2003 - - Volkswagen Polo POLO III => 07/2003 - - Volkswagen POLO Van Estate Van POLO Van Estate Van => 07/2003 - -