• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF357.10 - SNR

DPF357.10

DPF357.10 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)33 mm
Aussendurchmesser 1155 mm
Number of Path (Damper/Alternator)5
Weight1,503 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen, Skoda, Seat028105243AC

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 107/1997 => 09/2003--SeatAROSAAROSA 207/1997 => 09/2003--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 11/1997--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--