Zurück

DPF358.19 - SNR

DPF358.19

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Gewicht 1,4 kg
Anzahl der Rillen 5
NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 1789 N-1
Breite 1 39 mm
Aussendurchmesser 1 150 mm

 

HerstellerReferenz FIAT 55202555 LANCIA 55205471 FIAT 55205471

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung FIAT Panda Panda 169 08/2003 => 07/2010 - - FIAT Punto Punto (188) FL 06/2003 => 10/2010 - - LANCIA Ypsilon Ypsilon 09/2003 => 03/2011 - -