• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF359.18 - SNR

DPF359.18

DPF359.18 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)38 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1153 mm
Weight1,625 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen0515-R5

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I10/2003 => --CitroenC15C1510/2003 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV10/2003 => --CitroenJumpyJUMPY I10/2003 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA10/2003 => --CitroenXSARAXSARA 110/2003 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 210/2003 => 07/2005--Peugeot20620610/2003 => --PeugeotExpertEXPERT I10/2003 => 11/2006--PeugeotPartnerPARTNER I10/2003 => --PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2003 => --PeugeotPartnerPartner10/2003 => 04/2008--