Referenz EC.12073
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EC.12073
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,126 kg |
Innendurchmesser 1 | 20 mm |
Breite 1 | 15 mm |
Getriebecode | 334 |
Aussendurchmesser 1 | 47 mm |