Getriebelager PKW

EC.12238 - SNR

Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,166 kg
Width 1 (Gearbox)14 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)42 mm
External diameter 1 (Gearbox)68 mm
GetriebecodeJB2

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan38440-00QACRenault7703090361

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--Renault111106/1983 => 06/1989--Renault191908/1990 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 102/1986 => 11/1993--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault9908/1983 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 08/2008--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 09/2008--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo11/1999 => 09/2008--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane09/1996 => 01/2003--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultScenicScenic08/1999 => 10/2009--