Referenz EC.12250
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EC.12250
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,142 kg |
Innendurchmesser 1 | 21 mm |
Getriebecode | BA10/5 |
Aussendurchmesser 1 | 47 mm |
Breite 1 | 16 mm |