Referenz EC.35484
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Getriebelager pkw (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,16 kg |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Aussendurchmesser 1 | 52 mm |
Breite 1 | 18 mm |
Getriebecode | PK5 |