Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 41 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 73 mm |
| Getriebecode | M20 |
| Weight | 0,345 kg |
OE Equivalents
Fiat, Vauxhall55180130Fiat, Vauxhall55563923Vauxhall55572486Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatLineaLinea06/2007 => --LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--