• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lager für Klimakompressoren

EC42317 S01 - SNR

Referenz EC42317 S01

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • EC42317 S01

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,373 kg
Aussendurchmesser 180 mm
Innendurchmesser 150 mm
Breite 120 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot3326-27Peugeot, Citroen3350-21Talbot, Peugeot, Citroen3350-29

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER II08/2001 => 10/2001--PeugeotBOXERBOXER01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--