Referenz EC.43082.S01.H206
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EC.43082.S01.H206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 28 mm |
Breite 1 | 17 mm |
Aussendurchmesser 1 | 62 mm |
Getriebecode | M20 |
Weight | 0,25 kg |