Referenz EC45770S01H206
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EC45770S01H206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| External diameter 1 (Gearbox) | 52 mm |
| Width | 16 mm |
| Lagertyp | roulement conique |
| Weight | 0,162 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 24,98 mm |