Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | EK06_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | EK |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flanschbreite | 21,5 mm |
| B1 | 11,5 mm |
| B3 | 22 mm |
| B5 | 27 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S3 | 9,5 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 12 mm |
| Kontaktwinkel | 30 ° |
| d1 | 6 mm |
| Masse | 0,18 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 2,03 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 2,03 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 0,795 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 0,795 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 0,725 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 0,725 kN |
| Losbrechmoment | 0.005 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 31 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 31 N/µm |