• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lagereinsätze

ES.204.G2.T04 - SNR

ES.204.G2.T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, für Tieftemperaturanwendungen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings21,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter13,5 mm
C - Breite des Außenrings14 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone4 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
D - Außendurchmesser des AR47 mm
G - Größe GewindestiftM6x1
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,15 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,063 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,937 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,037 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,383 Hz