Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 18,3 mm |
| C - Breite des Außenrings | 20 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 90 mm |
| G - Größe Gewindestift | M8x1 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 6,5 mm |
| r - Radius Innenring | 1.1 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
| f0 - Faktor | 14.4 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 4 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,8 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,093 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,907 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,33 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,409 Hz |