ESC203-11T04 - SNR

ESC203-11T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite20 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring28,6 mm
d - Wellendurchmesser17,463 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses67 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,43 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m