Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES208-24G2T04
- C208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 30 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 1,5 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 100 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,28 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |