Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 28 mm |
| A2 | 35 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 22 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| G1 - Gewindegröße | M20 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 70 mm |
| L - Gehäuselänge | 99 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 64 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 38 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,69 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |