Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES207-23G2
 - F207
 
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusehöhe | 34 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 48,4 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 25,4 mm | 
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38,9 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 36,513 mm | 
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 92 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 117 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,51 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |