Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 36 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 53,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 88 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 175 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 144 mm |
| J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 71 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
| L1 - Gehäusebreite Langloch | 87 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 15 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 61,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,736 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |