Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 30 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 42,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 70 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 95 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,79 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |