Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES202G2T20
- FL203N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 37,1 mm |
| B - Breite des Innenrings | 19,1 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 28,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 15 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 27,2 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 99 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 76,5 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 57 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,38 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |