Gehäuselagereinheiten

ESFLE206T04CCE - SNR

ESFLE206T04CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe32,1 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46,7 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring35,7 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses142 mm
J - Abstand der Montagebohrungen116,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
Z - Breite über Abdeckungen55,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,888 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m