Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES208-24G2T04
- FTE208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 30 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18,8 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 137 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 51 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 140 mm |
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 70 mm |
J4 - Abstand Montagebohrung | 121,2 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 13,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,76 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |