Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES209-26G2
- FTE209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 33 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,9 mm |
B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19,2 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 150 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 55 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 160 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,22 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |