Gehäuselagereinheiten

ESPAE201-08 - SNR

ESPAE201-08

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite18 mm
B - Breite des Innenrings19,1 mm
d - Wellendurchmesser12,7 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes9 mm
H2 - Höhe des Gehäuses57 mm
J - Abstand der Montagebohrungen47 mm
L - Gehäuselänge63 mm
L1 - Länge Gehäusefuß17,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,44 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m