Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 10,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 31,9 mm |
B - Breite des Innenrings | 25,4 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 38,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 35 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2,5 mm |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 123 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 100 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 93,7 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 10,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,71 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |