Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 11,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 7 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 36,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 40 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 3,5 mm |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 151 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 119 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 13,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |