Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 8,7 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 4 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 25,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2 mm |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 95,2 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 34,2 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 76 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 8,7 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,32 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |