Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES209G2T20
 - PG209N
 
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusebreite | 54 mm | 
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 33 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 30,2 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 45 mm | 
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm | 
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 22 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 53,9 mm | 
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 20 mm | 
| H2 - Höhe des Gehäuses | 106 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 85 mm | 
| L - Gehäuselänge | 120 mm | 
| L1 - Länge Gehäusefuß | 40 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | M12 | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 200 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,09 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |