ESPLE212-39T20 - SNR

ESPLE212-39T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite79,4 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite50,8 mm
B - Breite des Innenrings33,4 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie68,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes28,6 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138,1 mm
J - Abstand der Montagebohrungen193,7 mm
L - Gehäuselänge245 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung29,1 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,39 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m