ESPP205-16T04 - SNR

ESPP205-16T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite31,7 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite21,6 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie28,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes2,8 mm
H2 - Höhe des Gehäuses55,8 mm
J - Abstand der Montagebohrungen86 mm
L - Gehäuselänge108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m